Danfoss logo
Termostats, BLS-product-details

Termostats, BLS

061G7011

Slēdži un termostati

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā18 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsTermostats
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Material DescriptionBLS Thermostat C1020L1Q08
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsBLS
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Temperature range [°C] [max]20 °C
Temperature range [°C] [min]-20 °C
Tipa apzīmējumsBLS-C1020L1Q08

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.431 Kilogram
Neto svars0.427 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.979 Liter
EAN/UPC5702428276689