Noslēgs
061F1304
Izmantots produktam: ACB, Funkcija: Ūdensdrošs gumijas aizbāznis, Izmantots produktam, komentāri: Lāpstas savienotāju versijām
061F1304
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 300 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Funkcija | Ūdensdrošs gumijas aizbāznis |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izmantots produktam | ACB |
| Izmantots produktam, komentāri | Lāpstas savienotāju versijām |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājuma nosaukums | Noslēgs |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | ACB Parts |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Accessory |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.216 Kilogram |
| Neto svars | 0.205 Kilogram |
| Volume | 0.457 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428268356 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |