Slēdžu piederumi, Slāpēšanas ierīce
060-104866
Tipa apzīmējums: Slāpēšanas ierīce, Izmantots produktam: KP, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
060-104866
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KP |
| Izmantots produktam, komentāri | Ø 0.3 mm hole |
| Izstrādājuma nosaukums | Slāpēšanas ierīce |
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Damping Device |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Spiediena ieplūdes sav. izmērs [collas] | 1/4 in |
| Spiediena ieplūdes sav. tips | Valcēšana |
| Tipa apzīmējums | Slāpēšanas ierīce |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.011 Kilogram |
| Neto svars | 0.049 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.653 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017565 |