Slēdžu piederumi, Sensora spaile
017-420366
Tipa apzīmējums: Sensora spaile, Izmantots produktam: RT; KP, Iepakojuma formāts: Vairāki komplekti, Daudzums iepakojuma formātā: 20
017-420366
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iekļautās daļas | 1 skrūve 4x20 |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izmantots produktam | KPRT |
| Izstrādājuma nosaukums | Sensora spaile |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdžu piederumi |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Material Description | Sensor Clamp |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | Piederums |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Tipa apzīmējums | Sensora spaile |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.008 Kilogram |
| Neto svars | 0.005 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.014 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043328 |