Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, no code

Spiediena slēdzis, RT116

017-617666

null: 1 - 10, Diferenciālis [bāri]: 0.33 - 1.3, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: RT, RT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsBVCCCCECMIMDNVEACGLKRLLC CDC EURO-TYSKLRLVDNKKRINARMRSRoHSRoHS ĶīnaTYSK
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]1.30 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]0.33 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]18.90 psi
Diferenciālis [psi] [min.]4.80 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsPg 11
Elektriskā savienojuma standartsEN 175301-803
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsDIN spraudnis
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=3 A, 250 VAC1=10 A, 250 VAC3=4 A, 250 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]22.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]320 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe25.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]363.0 psig
Material DescriptionRT116 Pressure Switch M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT116
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]10.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]1.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]145.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]14.50 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Presso_Diff.Presso
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.982 Kilogram
Neto svars0.854 Kilogram
Volume2.685 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428477734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm