Danfoss logo
RT19W Pressure switch, G1/2, code 017-518166

Spiediena slēdzis, RT35W

017-528066

Diferenciālis [bāri]: 0.1, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 7

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCEEACLVDPEDRoHSTYSKUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
Caurspiešanās spiediens [bāri]28.0 bar
CE marķējumsYes
Contact rating @ 250K cyclesAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]0.10 bar
Diferenciālis [psi]1.50 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Specifikācija
Vērtība
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. Maks. spiediens [bar]7.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]100 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe8.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]116.0 psig
Material DescriptionRT35W Pressure Switch M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT35W
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]2.50 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]0.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]36.30 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]0.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Presso_Diff.Presso
Šķidrumu grupa1
Spiediena savienojuma izmērs1/2
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.036 Kilogram
Neto svars0.918 Kilogram
Volume2.685 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428042918
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm