Danfoss logo
RT116 Pressure switch, G3/8, code 017-520066

Spiediena slēdzis, RT200

017-524066

null: 0.2 - 6, Diferenciālis [bāri]: 0.25 - 1.2, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 22

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCEDNVEACGLKRLRLVDNKKRINARoHSTYSKUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]1.20 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]0.25 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]17.40 psi
Diferenciālis [psi] [min.]3.60 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. Maks. spiediens [bar]22.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]320 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe25.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]363.0 psig
Material DescriptionRT200 Pressure Switch M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT200
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]6.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]0.20 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]87.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]2.90 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Presso_Diff.Presso
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprināti aukstumaģentiR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR507C

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.974 Kilogram
Neto svars0.85 Kilogram
Volume2.685 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423120949
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm