Danfoss logo
RT110 Pressure switch, G3/8, no code

Spiediena slēdzis, RT121

017-521566

null: -1 - 0, Diferenciālis [bāri]: 0.09 - 0.4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 7

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCEEACLVDNKKRINARoHSUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]0.40 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]0.09 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]5.80 psi
Diferenciālis [psi] [min.]1.30 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Identisks produkts017-140766017-141866
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. Maks. spiediens [bar]7.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]100 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe8.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]116.0 psig
Material DescriptionRT121 Pressure Switch M/15
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT121
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons29.5 inHg - 0 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]0.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]-1.00 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Presso_Diff.Presso
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.978 Kilogram
Neto svars0.884 Kilogram
Volume2.685 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702423120796
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm