Spiediena slēdzis, RT112E
017-518566
null: 0.1 - 1.1, Diferenciālis [bāri]: 0.07 - 0.16, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 7
017-518566
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Kontaktu sistēmas |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -4 °F |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACRoHSTYSKUA |
| ATEX pārdošanas teksts | -20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 15 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] [maks.] | 0.16 bar |
| Diferenciālis [bāri] [min.] | 0.07 bar |
| Diferenciālis [psi] [maks.] | 2.30 psi |
| Diferenciālis [psi] [min.] | 1.00 psi |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 2xPg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-4/-5 |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT zelta |
| Kontakta kategorija | Ci=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP66 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 7.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 100 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 8.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 116.0 psig |
| Material Description | RT112E Pressure Control, II 2G Ex ia IIC |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | RT112E |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 1.10 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | 0.10 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 16.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | 1.50 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | RT Presso_Diff.Presso |
| Spiediena savienojuma izmērs | 3/8 |
| Spiediena savienojuma standarts | ISO 228-1 |
| Spiediena savienojuma tips | G |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 1.208 Kilogram |
| Neto svars | 1.064 Kilogram |
| Volume | 2.685 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423245253 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |