Danfoss logo
RT6AES/B/W Pressure switch , G3/8  weld nipple, code 017-502166

Spiediena slēdzis, RT6AEW

017-513866

null: 5 - 25, Diferenciālis [bāri]: 3, Kontakta funkcija: SPDT zelta, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 3/8, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP66, Maks. Maks. spiediens [bar]: 34

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-4 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaATEX - Cat. 2 - Zone 1CCCCEEACPEDRoHSUA
ATEX pārdošanas teksts-20C<ta<+65CII 2G Ex ia IIC T6...T1 Gb
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Caurspiešanās spiediens [bāri]136.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā15 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]3.00 bar
Diferenciālis [psi]43.50 psi
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
KategorijaIV
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT zelta
Kontakta kategorijaCi=0.5 nFIi=0.5 ALi=0.2 uHPi=1 WUi=29 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. Maks. spiediens [bar]34.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]495 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe38.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]551.0 psig
Material DescriptionRT6AEW Pressure Control, II 2G Ex ia IIC
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT6AEW
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]25.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]5.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]362.60 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]72.50 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.f62fe422-beda-433a-a602-740419c82c06
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsRT Presso_Diff.Presso
Šķidrumu grupa1
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma piezīmesMetināms nipelis d 6,5/D 10 mm
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars1.214 Kilogram
Neto svars1.108 Kilogram
Volume2.685 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428128926
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm