Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, capilary tube, man reset )

Spiediena slēdzis, KPU6B

060-5246

null: 8 - 42, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Spiediena savienojuma tips: Valcēšanas uzgrieznis, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApstiprinājumsCELVDPEDRoHSUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuManuāli maks.
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR744
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā10 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [psi]60.00 psi
Elektriskā sav. komentārifor ½ in male pipe thread
Elektriskā savienojuma izmērs7/8 collas
Elektriskais savienojumsAtvere
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsAugsta spiediena vadība
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]36 in
Kapilāra garums [mm]900 mm
KategorijaIV
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaDC=12 W vadības režīms144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]46.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]675 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe50.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]725.0 psig
Material DescriptionKPU6B Pressure Switch M/10
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPU6B
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]42.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]8.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]600.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]100.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKPU Pressure Switch
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 8912
Spiediena savienojuma tipsValcēšanas uzgrieznis
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR744
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.755 Kilogram
Neto svars0.72 Kilogram
Volume1.151 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428063753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm