Danfoss logo
KPU Pressure switch (single, flare, auto reset)

Spiediena slēdzis, KPU1

060-5236

null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Kontakta funkcija: SPST(NO), Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]122 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApstiprinājumsCELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā14 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]4.00 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]0.70 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]60.00 psi
Diferenciālis [psi] [min.]10.00 psi
Elektriskā sav. komentārifor ½ in male pipe thread
Elektriskā savienojuma izmērs7/8 collas
Elektriskais savienojumsAtvere
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsZema spiediena vadība
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Kontakta funkcijaSPST(NO)
Kontakta kategorijaDC=12 W vadības režīms144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]17.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]250 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe20.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]290.0 psig
Material DescriptionKPU1 Pressure Switch M/14
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKPU1
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons6 inHg - 108 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]7.50 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]-0.20 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKPU Pressure Switch
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 8906
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.674 Kilogram
Neto svars0.639 Kilogram
Volume0.827 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428063623
Proposition 65Cancer