Spiediena slēdzis, KPU1B
060-5234
null: -0.9 - 7, Diferenciālis [bāri]: 0.7, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: Valcēšanas uzgrieznis, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
060-5234
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 122 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Apstiprinājums | CELVDRoHSc UL us UL873, CS C22.2 |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 1 |
| Atiestatīt funkciju | Manuāli min. |
| Aukstumaģenti | R113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513AR515B |
| CE marķējums | Yes |
| Daudzums iepakojuma formātā | 10 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciālis [bāri] | 0.70 bar |
| Diferenciālis [psi] | 10.00 psi |
| Elektriskā sav. komentāri | for ½ in male pipe thread |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 7/8 collas |
| Elektriskais savienojums | Atvere |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Zema spiediena vadība |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kap. caurules garuma daļa [collas] | 36 in |
| Kapilāra garums [mm] | 900 mm |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | DC=12 W vadības režīms144 A, 240 V AC24 A, 240 V acFLA=24 A, 120 V acLRA = 144 A, 120 V ac |
| Korpusa kategorija, IP | IP30 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 250 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 20.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 290.0 psig |
| Material Description | KPU1B Pressure Switch M/10 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KPU1B |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulēšanas diapazons | 28 inHg - 100 psig |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.] | 7.00 bar |
| Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.] | -0.90 bar |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.] | 100.00 psig |
| Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.] | -14.00 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 2e0fe8e8-9c82-4015-8eaf-002748cf7fb1 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KPU Pressure Switch |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 8912 |
| Spiediena savienojuma tips | Valcēšanas uzgrieznis |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E31024 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.734 Kilogram |
| Neto svars | 0.699 Kilogram |
| Volume | 1.151 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428063654 |
| Proposition 65 | Cancer |