Danfoss logo
Pressure switch, KP6AS_060-537366

Spiediena slēdzis, KP6AS

060-537366

null: 8 - 42, Diferenciālis [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli maks., Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 46.5

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCEEACGLLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuManuāli maks.
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā36 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]4.00 bar
Diferenciālis [psi]58.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]46.5 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]675 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe46.5 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]675.0 psig
Material DescriptionKP6AS Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP6AS
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]42.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]8.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]610.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]116.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP Pressure Switch
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs12 x 1.5
Spiediena savienojuma piezīmesGriezējgredzena 6 mm caurule
Spiediena savienojuma standartsISO 8434-1
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717R744
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.346 Kilogram
Neto svars0.293 Kilogram
Volume0.57 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428045612
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm