Danfoss logo
KP1 Pressure Switch M/32_060-204991, 060-205191, 060-206391

Spiediena slēdzis, KP1

060-205191

null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšanas uzgrieznis, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]4.00 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]0.70 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]58.00 psi
Diferenciālis [psi] [min.]10.00 psi
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsGrozāms kabeļa savienotājs
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]36 in
Kapilāra garums [mm]900 mm
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorija120 V maiņstr., 16FLA, 96LRA, 3A vadības režīms16 A rezistīvs, viena fāze8 A rezistīvs, viena fāze240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]17.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe20.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP1
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons6 inHg - 108 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]7.50 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]-0.20 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 8912
Spiediena savienojuma tipsValcēšanas uzgrieznis
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024MH27572
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.468 Kilogram
Neto svars0.433 Kilogram
Volume1.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424498221
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm