Danfoss logo
Pressure switch, KP5_060-201491, 060-218166

Spiediena slēdzis, KP7W

060-200391

null: 8 - 32, Diferenciālis [bāri]: 4 - 10, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
Caurspiešanās spiediens [bāri]140.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā36 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]10.00 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]4.00 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]145.00 psi
Diferenciālis [psi] [min.]58.00 psi
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsGrozāms kabeļa savienotājs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
KategorijaIV
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorija120 V maiņstr., 16FLA, 96LRA, 3A vadības režīms16 A rezistīvs, viena fāze8 A rezistīvs, viena fāze240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]510 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe35.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP7W Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP7W
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]32.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]8.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]464.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]116.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 8906
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.38 Kilogram
Neto svars0.345 Kilogram
Volume0.57 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424497545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm