Danfoss logo
KP1 Pressure switch low pressure

Spiediena slēdzis, KP1

060-200166

null: -0.2 - 7.5, Diferenciālis [bāri]: 0.7 - 4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KP

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApstiprinājumsBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Ķīnac UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā36 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]4.00 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]0.70 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]58.00 psi
Diferenciālis [psi] [min.]10.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērsNPSM 1/2 — 14
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsGrozāms kabeļa savienotājs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorija120 V maiņstr., 16FLA, 96LRA, 3A vadības režīms16 A rezistīvs, viena fāze240 V AC, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)8 A rezistīvs, viena fāze
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]17.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe20.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP1
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons6 inHg - 108 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]7.50 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]-0.20 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 8906
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024MH27572
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.368 Kilogram
Neto svars0.325 Kilogram
Volume0.57 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428978477
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm