Danfoss logo
KP7W Pressure Switch, WEB060-8073

Spiediena slēdzis, KP5

060-117766

null: 8 - 32, Diferenciālis [bāri]: 1.8 - 6, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODF, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Korpusa kategorija, IP: IP44, Maks. Maks. spiediens [bar]: 35

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINARMRSUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)2
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri] [maks.]6.00 bar
Diferenciālis [bāri] [min.]1.80 bar
Diferenciālis [psi] [maks.]87.00 psi
Diferenciālis [psi] [min.]26.00 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Specifikācija
Vērtība
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP44
Maks. Maks. spiediens [bar]35.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]510 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe35.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]510.0 psig
Material DescriptionKP5 Pressure Switch M/32
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP5
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]32.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]8.00 bar
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [maks.]464.00 psig
Regulēšanas diapazons [psig], Pe [min.]116.00 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs6 mm
Spiediena savienojuma standartsEN 1254-1
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.392 Kilogram
Neto svars0.349 Kilogram
Volume1.268 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428014755
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm