Danfoss logo
Pressure switch, KP1_060-110391

Spiediena slēdzis, KP1

060-110391

null: -0.9 - 7, Diferenciālis [bāri]: 0.7, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Korpusa kategorija, IP: IP30, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCEDNVGLLRLVDPEDRINAUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkcijuManuāli min.
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā36 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciālis [bāri]0.70 bar
Diferenciālis [psi]10.00 psi
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsSpiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. Maks. spiediens [bar]17.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe20.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]290.0 psig
Material DescriptionKP1 Pressure Switch M/36
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP1
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas diapazons27 inHg - 101 psig
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [maks.]7.00 bar
Regulēšanas diapazons [bāri], Pe [min.]-0.90 bar
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 8906
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024MH27572
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.327 Kilogram
Neto svars0.285 Kilogram
Volume0.553 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424497729
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm