Kompakts spiediena slēdzis, HTB
061G1075
Kontakta funkcija: SPST, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Maks. Maks. spiediens [bar]: 33
061G1075
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apstiprinājums | VDE |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | 2 x Faston spaile 250 |
| Elektriskais savienojums | Lāpstas savienotāji |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Kompakts spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kapilāra garums [mm] | 1000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPST |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC380VFLA 10 A |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 33.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 478 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 40.0 bar |
| Material Description | HTB Pressure Switch 3UA12 I/100 |
| Montāžas opcijas | 2 x M4 x 0.7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | HTB |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | HTB-3UA12 |
| Spiediena diapazona kategorija | Augsts spiediens |
| Spiediena iestatījums IESLĒGTS [bāri] | 16.0 bar |
| Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [bāri] | 14.3 bar |
| Spiediena savienojuma izmērs | 2.4 mm |
| Spiediena savienojuma tips | Lodmetāls, ODM |
| Tipa apzīmējums | HTB-3UA12 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.109 Kilogram |
| Neto svars | 0.104 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.472 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257572 |