Kompakts spiediena slēdzis, HTB
061G1056
Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 2.4 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: HTB
061G1056
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | 3 x Faston spaile 250 |
| Elektriskais savienojums | Lāpstas savienotāji |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Kompakts spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kapilāra garums [mm] | 1000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC125V/AC250VFLA 1-6 A |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 25.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 362 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 30.0 bar |
| Material Description | HTB Pressure Switch X3028 I/100 |
| Montāžas opcijas | 2 x M4 x 0.7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | HTB |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | HTB-X3028 |
| Spiediena diapazona kategorija | Augsts spiediens |
| Spiediena iestatījums IESLĒGTS [bāri] | 17.0 bar |
| Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [bāri] | 15.0 bar |
| Spiediena savienojuma izmērs | 2.4 mm |
| Spiediena savienojuma tips | Lodmetāls, ODM |
| Tipa apzīmējums | HTB-X3028 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.111 Kilogram |
| Neto svars | 0.105 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.45 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257695 |