Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakts spiediena slēdzis, HTB

061G1048

Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Maks. Maks. spiediens [bar]: 33

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāri3 x Faston spaile 250
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKompakts spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC125V/AC240VFLA 4 A
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]33.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]478 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe40.0 bar
Material DescriptionHTB Pressure Switch Z320 I/100
Montāžas opcijas2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsHTB
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaHTB-Z320
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena iestatījums IESLĒGTS [bāri]0.0 bar
Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [bāri]21.5 bar
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Tipa apzīmējumsHTB-Z320

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.135 Kilogram
Neto svars0.128 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.441 Liter
EAN/UPC5702428257749