Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakts spiediena slēdzis, HTB

061G1032

Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Maks. Maks. spiediens [bar]: 25

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāri3 x Faston spaile 250
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKompakts spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC125V/AC250VFLA 2-20 A
Maks. Maks. spiediens [bar]25.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]362 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe25.0 bar
Material DescriptionHTB Pressure Switch X114 I/100
Montāžas opcijas2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsHTB
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaHTB-X114
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena iestatījums IESLĒGTS [bāri]16.0 bar
Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [bāri]14.8 bar
Spiediena savienojuma izmērs2.4 mm
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Tipa apzīmējumsHTB-X114

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.109 Kilogram
Neto svars0.104 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.45 Liter
EAN/UPC5702428257824