Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakts spiediena slēdzis, FTB

061G1086

Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Maks. Maks. spiediens [bar]: 30

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
ApstiprinājumsCEPED
Atiestatīt funkcijuManuāli
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāri3 x Faston spaile 250
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKompakts spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC125V/AC250VFLA 6 A
Maks. Maks. spiediens [bar]30.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]435 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe43.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch X326 I/100
Montāžas opcijas2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsFTB
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaFTB-X326
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena iestatījums IESLĒGTS [psig]327.5 psig
Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [psig]400.0 psig
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Tipa apzīmējumsFTB-X326

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.118 Kilogram
Neto svars0.074 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.445 Liter
EAN/UPC5702428531511