Danfoss logo
HTB, Danfoss Saginomiya Pressure switch for high pressure applications

Kompakts spiediena slēdzis, FTB

061G1055

Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Maks. Maks. spiediens [bar]: 33

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Atiestatīt funkcijuManuāli
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāri3 x Faston spaile 250
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKompakts spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC125V/AC240VFLA 0.5-4 A
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]33.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]478 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe40.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch X308 I/100
Montāžas opcijas2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsFTB
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaFTB-X308
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena iestatījums IESLĒGTS [psig]375.0 psig
Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [psig]302.5 psig
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Tipa apzīmējumsFTB-X308

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.141 Kilogram
Neto svars0.134 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.441 Liter
EAN/UPC5702428257701