Kompakts spiediena slēdzis, FTB
061G1012
Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Maks. Maks. spiediens [bar]: 30
061G1012
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -20 °C |
| Apstiprinājums | CEPEDUL |
| Atiestatīt funkciju | Manuāli |
| Aukstumaģenti | R1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 100 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | 3 x Faston spaile 250 |
| Elektriskais savienojums | Lāpstas savienotāji |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma nosaukums | Kompakts spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kapilāra garums [mm] | 1000 mm |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC125V/AC240VFLA 20 A |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 30.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 435 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 43.0 bar |
| Material Description | FTB Pressure Switch 3UC37 I/100 |
| Montāžas opcijas | 2 x M4 x 0.7 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | FTB |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | FTB-3UC37 |
| Spiediena diapazona kategorija | Augsts spiediens |
| Spiediena iestatījums IESLĒGTS [bāri] | 25.0 bar |
| Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [bāri] | 30.0 bar |
| Spiediena savienojuma izmērs | 2.4 mm |
| Spiediena savienojuma tips | Lodmetāls, ODM |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| Tipa apzīmējums | FTB-3UC37 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.119 Kilogram |
| Neto svars | 0.113 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.424 Liter |
| EAN/UPC | 5702428257923 |