Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakts spiediena slēdzis, FTB

061G1009

Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediena savienojuma izmērs: 2.4 mm, Maks. Maks. spiediens [bar]: 33
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: FTB

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
ApstiprinājumsUL
Atiestatīt funkcijuManuāli
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāri3 x Faston spaile 250
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKompakts spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC125V/AC240VFLA 20 A
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maks. spiediens [bar]33.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]478 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe40.0 bar
Material DescriptionFTB Pressure Switch 3UC11 I/100
Montāžas opcijas2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsFTB
Produktu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaFTB-3UC11
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena iestatījums IESLĒGTS [bāri]22.0 bar
Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [bāri]27.0 bar
Spiediena savienojuma izmērs2.4 mm
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Tipa apzīmējumsFTB-3UC11
UL apstiprināti aukstumaģentiR134aR404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR507AR513A
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.114 Kilogram
Neto svars0.108 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.304 Liter
EAN/UPC5702428257947