Danfoss logo
Compact pressure switch, ETB_061G1088

Kompakts spiediena slēdzis, ETB

061G1088

Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Spiediena savienojuma tips: Lodmetāls, ODM, Spiediens, vīr./siev.: Aptveramais, Maks. Maks. spiediens [bar]: 11

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
ApstiprinājumsCEPED
Atiestatīt funkcijuManuāli
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāri3 x Faston spaile 250
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKompakts spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC125V/AC250VFLA 6 A
Maks. Maks. spiediens [bar]11.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]159 psig
Specifikācija
Vērtība
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe16.5 bar
Material DescriptionETB Pressure Switch X331 I/100
Montāžas opcijas2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETB
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsT2/TE2
Specifikācijas atslēgaETB-X331
Spiediena diapazona kategorijaZems spiediens
Spiediena iestatījums IESLĒGTS [psig]21.3 psig
Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [psig]7.1 psig
Spiediena savienojuma izmērs2.4 mm
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODM
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Tipa apzīmējumsETB-X331

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.134 Kilogram
Neto svars0.118 Kilogram
Volume0.445 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428531535
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm