Danfoss logo
FTB, Danfoss Saginomiya Pressure Switch for low pressure applications

Kompakts spiediena slēdzis, ETB

061G1006

Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju: Manuāli, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Spiediens, vīr./siev.: Sievišķais, Maks. Maks. spiediens [bar]: 15

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-20 °C
Atiestatīt funkcijuManuāli
AukstumaģentiR1234yfR1234ze(E)R134aR32R404AR407AR407CR407FR410AR448AR449AR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR507AR513A
Daudzums iepakojuma formātā100 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāri3 x Faston spaile 250
Elektriskais savienojumsLāpstas savienotāji
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma nosaukumsKompakts spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kapilāra garums [mm]1000 mm
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC125V/AC250VFLA 1-20 A
Maks. Maks. spiediens [bar]15.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]218 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe16.5 bar
Specifikācija
Vērtība
Material DescriptionETB Pressure Switch X310 I/100
Montāžas opcijas2 x M4 x 0.7
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsETB
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.6450ee16-252d-49df-8f77-4136a47bb857
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsT2/TE2
Specifikācijas atslēgaETB-X310
Spiediena diapazona kategorijaZems spiediens
Spiediena iestatījums IESLĒGTS [bāri]3.0 bar
Spiediena iestatījums IZSLĒGTS [bāri]2.0 bar
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
Tipa apzīmējumsETB-X310

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.139 Kilogram
Neto svars0.132 Kilogram
Volume0.441 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428257978
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm