Danfoss logo
Liquid level switch, RT280A

Šķidruma līmeņa slēdzis, RT280A

017D004066

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 10, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Kontakta funkcija: SPDT (NZ) SPDT, Sensora tips: Karstuma uztveršanas elements, Kapilāra garums [mm]: 3000, Korpusa kategorija, IP: IP66
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: Šķidruma līmeņa slēdži

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsKontaktu sistēmas
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-58 °F
ApstiprinājumsCCCCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRMRSRoHSRoHS ĶīnaTYSK
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērs2xPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-4/-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 10A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsŠķidruma līmeņa slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]118 1/8 in
Kapilāra garums [mm]3000 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta diferenciālis [°C] [maks.]-5.0 °C
Kontakta diferenciālis [°C] [min.]-65.0 °C
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPDT (NZ) SPDT
Kontakta kategorijaAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP66
Maks. Maks. spiediens [bar]22.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]319 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe25.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]362.0 psig
Maks. sensora temperatūra [°C]80 °C
Maks. sensora temperatūra [°F]176.0 °F
Material DescriptionRT280A Liquid Level Switch M/8
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsRT280A
Produktu piederumiVispārīgie piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Releja atbrīvošanas laiks [s]0 s
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d64be145-2cb1-4f9e-b131-1e4b19976626
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsElectric control valve body(2)
Sensora tipsKarstuma uztveršanas elements
Spiediena savienojuma izmērs3/8
Spiediena savienojuma standartsISO 228-1
Spiediena savienojuma tipsG
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
Temperatūras diapazons [°C] [Max]10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min]-50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.]50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.]-60 °F

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.095 Kilogram
Neto svars1.84 Kilogram
Volume5.097 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428042772
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm