Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS/AKS 38 Retrofit, Metināta saduršuve
148H3504
Savienojuma tips: Metināta saduršuve, Korpusa kategorija, IP: IP67, Maks. Maks. spiediens [bar]: 28
148H3504
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apstiprinājums | CMIMEACUA |
| Aukstumaģenti | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 1 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 11 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 43650 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma nosaukums | Šķidruma līmeņa slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Korpusa kategorija, IP | IP67 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 28.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 406 psig |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Material Description | LLS 4000 Retrofit AKS 38 kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | LLS/AKS 38 Retrofit |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 1 in |
| Savienojuma standarts | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Savienojuma tips | Metināta saduršuve |
| SCIP dokumentācija nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | LLS 4000 |
| Šķidrumu grupa | 12 |
| Temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Temperatūras diapazons [°C] [Min] | -50 °C |
| Temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperatūras diapazons [°F] [min.] | -58 °F |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 8.939 Kilogram |
| Neto svars | 8.018 Kilogram |
| Volume | 15.822 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424285104 |
| Proposition 65 | No significant risk |