Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT
027X0375
Savienojuma tips: NPT
027X0375
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
| Iekļautās daļas | 3/4 NPT Welding Connetor |
| Iepakojuma formāts | Viens bloks |
| Izstrādājuma apraksts | Šķidruma līmeņa slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Šķidruma līmeņa slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Regionally specified kits |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Out of scope |
| Material Description | LLS4000U SIL2 liq lev switch w/weld conn |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Papildinformācija | 0.3 bar/4.35 psi spring |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkta veids | LLS 4000U |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma izmērs [collas] | 3/4 in |
| Savienojuma standarts | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Savienojuma tips | NPT |
| Savienojums iekšējais/ ārējais | Ārējs |
| SCIP dokumentācija nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | LLS 4000 |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 800 Gram |
| Neto svars | 705 Gram |
| Volume | 4.425 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424210915 |
| Proposition 65 | No significant risk |