Danfoss logo
Liquid Level Switch (LLS)

Šķidruma līmeņa slēdzis, LLS 4000U, NPT

027X0374

Savienojuma tips: NPT
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
Iekļautās daļas3/4 NPT Welding Connetor
Iepakojuma formātsViens bloks
Izstrādājuma aprakstsŠķidruma līmeņa slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsŠķidruma līmeņa slēdzis
Izstrādājumu grupaRegionally specified kits
Ķīnas RoHS atbilstībaOut of scope
Material DescriptionLLS4000U liq lev switch w/ weld conn
Specifikācija
Vērtība
Papildinformācija0.3 bar/4.35 psi spring
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkta veidsLLS 4000U
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Satur akumulatoriNo
Savienojuma izmērs [collas]3/4 in
Savienojuma standartsANSI/ASME B1.20.3
Savienojuma tipsNPT
Savienojums iekšējais/ ārējaisĀrējs
SCIP dokumentācija nr.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsLLS 4000

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars2.554 Kilogram
Neto svars1.64 Kilogram
Volume4.425 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424210908
Proposition 65No significant risk