Plūsmas slēdzis, FQS
061H4013
Spiediena savienojuma tips: R, Spiediena savienojuma izmērs: 1 colla, Viela: Glikols; Svaigs ūdens; Neitrāls sālsūdens, Savienojuma tips: Vītne, Kontakta funkcija: SPDT
061H4013
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 50 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 112 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Apstiprinājums | CE |
| Caurspiešanās spiediens [bāri] | 48.0 bar |
| Caurspiešanās spiediens [psig] | 696 psig |
| Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [collas] [maks.] | 6 colla |
| Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [collas] [min.] | 1 colla |
| Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [mm] [maks.] | 150 mm |
| Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [mm] [min.] | 25 mm |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 9 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Plūsmas slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Korpusa kategorija, IP | IP20 |
| Korpuss | PARASTS |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 9.8 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 142 psig |
| Maks. plūsmas ātrums [m/s] | 2 m/s |
| Material Description | FQS Flow Switch 030GQ9 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 100 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | 5 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] | 212 °F |
| Pal. kor. DN100/4 collas [l/min] [maks.] | 950 l/min |
| Pal. kor. DN100/4 collas [l/min] [min.] | 210 l/min |
| Pal. kor. DN125/5 collas [l/min] [maks.] | 1140 l/min |
| Pal. kor. DN125/5 collas [l/min] [min.] | 380 l/min |
| Pal. kor. DN150/6 collas [l/min] [maks.] | 1800 l/min |
| Pal. kor. DN150/6 collas [l/min] [min.] | 570 l/min |
| Pal. kor. DN25/1 colla [l/min] [maks.] | 50 l/min |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Pal. kor. DN25/1 collas [l/min] [min.] | 21 l/min |
| Pal. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [maks.] | 102 l/min |
| Pal. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [min.] | 46 l/min |
| Pal. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [maks.] | 145 l/min |
| Pal. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [min.] | 68 l/min |
| Pal. kor. DN50/2 collas [l/min] [maks.] | 255 l/min |
| Pal. kor. DN50/2 collas [l/min] [min.] | 58 l/min |
| Pal. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [maks.] | 570 l/min |
| Pal. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [min.] | 120 l/min |
| Pal. kor. DN80/3 collas [l/min] [maks.] | 880 l/min |
| Pal. kor. DN80/3 collas [l/min] [min.] | 115 l/min |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | FQS |
| Produktu piederumi | Nē |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Sam. kor. DN100/4 collas [l/min] [maks.] | 940 l/min |
| Sam. kor. DN100/4 collas [l/min] [min.] | 200 l/min |
| Sam. kor. DN125/5 collas [l/min] [maks.] | 1120 l/min |
| Sam. kor. DN125/5 collas [l/min] [min.] | 350 l/min |
| Sam. kor. DN150/6 collas [l/min] [maks.] | 1700 l/min |
| Sam. kor. DN150/6 collas [l/min] [min.] | 530 l/min |
| Sam. kor. DN25/1 colla [l/min] [maks.] | 45 l/min |
| Sam. kor. DN25/1 colla [l/min] [min.] | 18 l/min |
| Sam. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [maks.] | 100 l/min |
| Sam. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [min.] | 43 l/min |
| Sam. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [maks.] | 140 l/min |
| Sam. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [min.] | 63 l/min |
| Sam. kor. DN50/2 collas [l/min] [maks.] | 250 l/min |
| Sam. kor. DN50/2 collas [l/min] [min.] | 50 l/min |
| Sam. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [maks.] | 565 l/min |
| Sam. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [min.] | 105 l/min |
| Sam. kor. DN80/3 collas [l/min] [maks.] | 850 l/min |
| Sam. kor. DN80/3 collas [l/min] [min.] | 100 l/min |
| Satur akumulatori | No |
| Savienojuma tips | Vītne |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1 colla |
| Spiediena savienojuma tips | R |
| Tipa apzīmējums | FQS-030GQ9 |
| Viela | Svaigs ūdensGlikolsNeitrāls sālsūdens |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.656 Kilogram |
| Neto svars | 0.055 Kilogram |
| Volume | 1.935 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428275347 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |