Danfoss logo
FQS, Danfoss Saginomiya flow switch

Plūsmas slēdzis, FQS

061H4005

Spiediena savienojuma tips: R, Spiediena savienojuma izmērs: 1 colla, Viela: Glikols; Svaigs ūdens; Neitrāls sālsūdens, Savienojuma tips: Vītne, Kontakta funkcija: SPDT

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
ApstiprinājumsCE
Caurspiešanās spiediens [bāri]48.0 bar
Caurspiešanās spiediens [psig]696 psig
Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [collas] [maks.]6 colla
Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [collas] [min.]1 colla
Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [mm] [maks.]150 mm
Cauruļvadu sistēmas diametra diapazons Ø [mm] [min.]25 mm
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā8 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsPlūsmas slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Korpusa kategorija, IPIP42
KorpussŪDENSNECAURLAIDĪGS
Maks. Maks. spiediens [bar]10.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]145 psig
Maks. plūsmas ātrums [m/s]2 m/s
Material DescriptionFQS Flow Switch W30G
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]80 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]5 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]176 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]41 °F
Pal. kor. DN100/4 collas [l/min] [maks.]950 l/min
Pal. kor. DN100/4 collas [l/min] [min.]210 l/min
Pal. kor. DN125/5 collas [l/min] [maks.]1140 l/min
Pal. kor. DN125/5 collas [l/min] [min.]380 l/min
Pal. kor. DN150/6 collas [l/min] [maks.]1800 l/min
Pal. kor. DN150/6 collas [l/min] [min.]570 l/min
Pal. kor. DN25/1 colla [l/min] [maks.]50 l/min
Specifikācija
Vērtība
Pal. kor. DN25/1 collas [l/min] [min.]21 l/min
Pal. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [maks.]102 l/min
Pal. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [min.]46 l/min
Pal. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [maks.]145 l/min
Pal. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [min.]68 l/min
Pal. kor. DN50/2 collas [l/min] [maks.]255 l/min
Pal. kor. DN50/2 collas [l/min] [min.]58 l/min
Pal. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [maks.]570 l/min
Pal. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [min.]120 l/min
Pal. kor. DN80/3 collas [l/min] [maks.]880 l/min
Pal. kor. DN80/3 collas [l/min] [min.]115 l/min
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsFQS
Produktu piederumiNē
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Sam. kor. DN100/4 collas [l/min] [maks.]940 l/min
Sam. kor. DN100/4 collas [l/min] [min.]200 l/min
Sam. kor. DN125/5 collas [l/min] [maks.]1120 l/min
Sam. kor. DN125/5 collas [l/min] [min.]350 l/min
Sam. kor. DN150/6 collas [l/min] [maks.]1700 l/min
Sam. kor. DN150/6 collas [l/min] [min.]530 l/min
Sam. kor. DN25/1 colla [l/min] [maks.]45 l/min
Sam. kor. DN25/1 colla [l/min] [min.]18 l/min
Sam. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [maks.]100 l/min
Sam. kor. DN32/1-1/4 collas [l/min] [min.]43 l/min
Sam. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [maks.]140 l/min
Sam. kor. DN40/1-1/2 collas [l/min] [min.]63 l/min
Sam. kor. DN50/2 collas [l/min] [maks.]250 l/min
Sam. kor. DN50/2 collas [l/min] [min.]50 l/min
Sam. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [maks.]565 l/min
Sam. kor. DN65/2-1/2 collas [l/min] [min.]105 l/min
Sam. kor. DN80/3 collas [l/min] [maks.]850 l/min
Sam. kor. DN80/3 collas [l/min] [min.]100 l/min
Satur akumulatoriNo
Savienojuma tipsVītne
Spiediena savienojuma izmērs1 colla
Spiediena savienojuma tipsR
Tipa apzīmējumsFQS-W30G
VielaSvaigs ūdensGlikolsNeitrāls sālsūdens

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.688 Kilogram
Neto svars0.672 Kilogram
Volume2.444 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428275378
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm