Pressure switch, KP47WB
060K4723
Regulation left side [bar]Pe: -0.2 - 7.5, Regulation right side [bar]Pe: 8 - 32, Differential left side [bar]: 0.7 - 4, Differential right side [bar]: 4, Contact function: SPDT+SPST(NO), Reset function, left side: Auto, Reset function, right side: Max convertible
060K4723
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | No |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -25 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -13 °F |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Apstiprinājums | CCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINARMRSRoHS ChinaUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 2 |
| Atiestatīt funkciju, kreisā puse | Auto |
| Atiestatīt funkciju, labā puse | Max convertible |
| Aukstumaģenti | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513AR515B |
| Daudzums iepakojuma formātā | 32 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [min.] | 0.70 bar |
| Diferenciāļa kreisā puse [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Diferenciāļa kreisā puse [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Diferenciāļa labā puse [bāri] | 4.0 bar |
| Diferenciāļa labā puse [psi] | 58.0 psi |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6-14 mm |
| Elektriskais savienojums | Rubber cable gland |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Insulation: 400VPollution degree: 3Rated impulse voltage: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Flex, ferrules: 0.5-1.5 mm2Flex, no ferrules: 0.7-2.5 mm2Solid/stranded: 0.75-2.5 mm2 |
| Identisks produkts | 060-470366 |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| Izstrādājuma apraksts | Dual Pressure Control |
| Izstrādājuma nosaukums | Pressure switch |
| Izstrādājumu grupa | Switches and thermostats |
| Kontakta funkcija | SPDT+SPST(NO) |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VTerminal D: 50 VA, 400 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP44 |
| Maks. pārbaudes spied. kreisajā pusē [bāri] | 24 bar |
| Maks. pārbaudes spied. labajā pusē [bāri] | 35 bar |
| Material Description | KP47WB Pressure Switch I/32 |
| MWP kreisā puse [bāri], Pe | 21.5 bar |
| MWP kreisā puse [psig], Pe | 312 psig |
| MWP labā puse [bāri], Pe | 32.0 bar |
| MWP labā puse [psig], Pe | 464.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KP47WB |
| Produktu piederumi | Switches accessories |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regulēšanas kreisā puses diapazons, Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.] | 116.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KP KPI |
| Smērvielu saderība | Oilfree applications |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 8906 |
| Spiediena savienojuma tips | Flare |
| Spiediena uztveršanas elements | Bellows |
| Spiediens, vīr./siev. | Male |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E31024 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 480 Gram |
| Neto svars | 477 Gram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255012740 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |