Danfoss logo
Pressure switch, KP17B_060-127466, 060-600466, 060-600491

Spiediena slēdzis, KP17B

060-600466

null: -0.2 - 7.5, Regulēšanas labā puse [bāri], Pe: 8 - 32, Diferenciāļa kreisā puse [bāri]: 0.7 - 4, Diferenciāļa labā puse [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT+SPST(NO), Atiestatīt funkciju, kreisā puse: Automātiski, Atiestatīt funkciju, labā puse: Manuāli maks.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: KP

Ieteicamā nomaiņa: 060-600491

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApstiprinājumsBVCCCCECMIMDNVEACGLLLC CDC EURO-TYSKLRLVDPEDRINARMRSRoHS Ķīnac UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkciju, kreisā puseAutomātiski
Atiestatīt funkciju, labā puseManuāli maks.
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā36 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [maks.]4.00 bar
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [min.]0.70 bar
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [maks.]58.0 psi
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [min.]10.0 psi
Diferenciāļa labā puse [bāri]4.0 bar
Diferenciāļa labā puse [psi]58.0 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma aprakstsDuālā spiediena vadība
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
KategorijaIV
Specifikācija
Vērtība
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT+SPST(NO)
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 VSpaile D: 50 VA, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. pārbaudes spied. kreisajā pusē [bāri]20 bar
Maks. pārbaudes spied. labajā pusē [bāri]35 bar
Material DescriptionKP17B Pressure Switch I/36
MWP kreisā puse [bāri], Pe17.0 bar
MWP kreisā puse [psig], Pe245 psig
MWP labā puse [bāri], Pe32.0 bar
MWP labā puse [psig], Pe464.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP17B
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.]7.50 bar
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.]-0.20 bar
Regulēšanas kreisā puses diapazons, Pe6 inHg - 108 psig
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.]32.0 bar
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.]8.0 bar
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.]464.0 psig
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.]116.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs6 mm
Spiediena savienojuma standartsEN 1254-1
Spiediena savienojuma tipsLodmetāls, ODF
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.505 Kilogram
Neto svars0.46 Kilogram
Volume1.24 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428011198
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm