Danfoss logo
KP15 Pressure Switch , WEB060-8020

Spiediena slēdzis, KP15

060-507191

null: -0.2 - 7.5, Regulēšanas labā puse [bāri], Pe: 8 - 32, Diferenciāļa kreisā puse [bāri]: 0.7 - 4, Diferenciāļa labā puse [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT+SPST(NO), Atiestatīt funkciju, kreisā puse: Automātiski

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)2
Atiestatīt funkciju, kreisā puseAutomātiski
Atiestatīt funkciju, labā puseAutomātiski
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [maks.]4.00 bar
Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [min.]0.70 bar
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [maks.]58.0 psi
Diferenciāļa kreisā puse [psi] [min.]10.0 psi
Diferenciāļa labā puse [bāri]4.0 bar
Diferenciāļa labā puse [psi]58.0 psi
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma aprakstsDuālā spiediena vadība
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT+SPST(NO)
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaSpaile D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP44
Maks. pārbaudes spied. kreisajā pusē [bāri]20 bar
Maks. pārbaudes spied. labajā pusē [bāri]35 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch I/32
MWP kreisā puse [bāri], Pe17.0 bar
MWP kreisā puse [psig], Pe245 psig
MWP labā puse [bāri], Pe35.0 bar
MWP labā puse [psig], Pe510.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP15
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.]7.50 bar
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.]-0.20 bar
Regulēšanas kreisā puses diapazons, Pe6 inHg - 108 psig
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.]32.0 bar
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.]8.0 bar
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.]464.0 psig
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.]116.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 8906
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.559 Kilogram
Neto svars0.546 Kilogram
Volume0.007 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428545686
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm