Danfoss logo
KP7ABS Pressure Switch , WEB060-8076

Spiediena slēdzis, KP7ABS

060-503366

null: 8 - 32, Regulēšanas labā puse [bāri], Pe: 8 - 32, Diferenciāļa kreisā puse [bāri]: 4, Diferenciāļa labā puse [bāri]: 4, Kontakta funkcija: 2 SPST(NC), Atiestatīt funkciju, kreisā puse: Manuāli maks., Atiestatīt funkciju, labā puse: Manuāli maks.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-25 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-13 °F
Application noteNot applicable for liquid line
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCECMIMDNVEACLVDPEDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkciju, kreisā puseManuāli maks.
Atiestatīt funkciju, labā puseManuāli maks.
Attiecas uz EEIAYes
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515BR717
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
Caurspiešanās spiediens [bāri]140.0 bar
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā32 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciāļa kreisā puse [bāri]4.00 bar
Diferenciāļa kreisā puse [psi]58.0 psi
Diferenciāļa labā puse [bāri]4.0 bar
Diferenciāļa labā puse [psi]58.0 psi
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskā savienojuma izmērs6-14 mm
Elektriskais savienojumsGumijas kabeļa blīvslēgs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsDuālā spiediena vadība
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
KategorijaIV
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcija2 SPST(NC)
Kontakta kategorijaAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. pārbaudes spied. kreisajā pusē [bāri]35 bar
Maks. pārbaudes spied. labajā pusē [bāri]35 bar
Material DescriptionKP7ABS Pressure Switch M/32
MWP kreisā puse [bāri], Pe35.0 bar
MWP kreisā puse [psig], Pe510 psig
MWP labā puse [bāri], Pe35.0 bar
MWP labā puse [psig], Pe510.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP7ABS
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.]32.00 bar
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.]8.00 bar
Regulēšanas kreisā puse [psig], Pe [maks.]464.00 psig
Regulēšanas kreisā puse [psig], Pe [min.]116.00 psig
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.]32.0 bar
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.]8.0 bar
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.]464.0 psig
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.]116.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.ec459161-9478-495c-870e-4ae0f13b89b4
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP Pressure Switch
Šķidrumu grupa1
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs10 x 0.75
Spiediena savienojuma standartsISO 261
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515BR717
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.622 Kilogram
Neto svars0.577 Kilogram
Volume1.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428016223
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm