Danfoss logo
KP15 Pressure Switch M/16_060-206091

Spiediena slēdzis, KP15

060-206091

null: -0.9 - 7, Regulēšanas labā puse [bāri], Pe: 8 - 32, Diferenciāļa kreisā puse [bāri]: 0.7, Diferenciāļa labā puse [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT, Atiestatīt funkciju, kreisā puse: Manuāli min.

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. Piezīme80 °C/176 °F for max 120 min
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]65 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]149 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaBVCCCCEDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Apvalka novērtējums Nema (~)1
Atiestatīt funkciju, kreisā puseManuāli min.
Atiestatīt funkciju, labā puseManuāli maks.
AukstumaģentiR113R1233zd(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B
Aukstumaģenti bez eļļasR134aR513AR515B
CE marķējumsYes
Daudzums iepakojuma formātā16 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferenciāļa kreisā puse [bāri]0.70 bar
Diferenciāļa kreisā puse [psi]10.0 psi
Diferenciāļa labā puse [bāri]4.0 bar
Diferenciāļa labā puse [psi]58.0 psi
Elektriskā savienojuma izmērsNPSM 1/2 — 14
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsGrozāms kabeļa savienotājs
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsDuālā spiediena vadība
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Kap. caurules garuma daļa [collas]36 in
Kapilāra garums [mm]900 mm
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Specifikācija
Vērtība
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorija120 V maiņstr., 16FLA, 96LRA, 3A vadības režīms16 A rezistīvs, viena fāze8 A rezistīvs, viena fāzePapildus: 50 VA, 240 V maiņstrāvas vadības režīms240 V ac, 8 FLA, 48 LRA240V dc,12W pilot duty(0.05 A)
Korpusa kategorija, IPIP30
Maks. pārbaudes spied. kreisajā pusē [bāri]20 bar
Maks. pārbaudes spied. labajā pusē [bāri]35 bar
Material DescriptionKP15 Pressure Switch M/16
MWP kreisā puse [bāri], Pe17.0 bar
MWP kreisā puse [psig], Pe245 psig
MWP labā puse [bāri], Pe32.0 bar
MWP labā puse [psig], Pe465.0 psig
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsKP15
Produktu piederumiSlēdžu piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.]7.00 bar
Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.]-0.90 bar
Regulēšanas kreisā puses diapazons, Pe27 inHg - 101 psig
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.]32.0 bar
Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.]8.0 bar
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.]464.0 psig
Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.]116.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dokumentācijas produkta nosaukumsKP KPI
Smērvielu saderībaLietojums bez eļļas
Spiediena savienojuma izmērs1/4
Spiediena savienojuma standartsDIN 8912
Spiediena savienojuma tipsValcēšanas uzgrieznis
Spiediena uztveršanas elementsPlēšas
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais
UL apstiprinājuma faila nosaukumsE31024
UL apstiprināti aukstumaģentiR113R1234yfR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454CR455AR507AR513AR515B
UL novērtējumsYes

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.672 Kilogram
Neto svars0.6 Kilogram
Volume1.281 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702424498368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm