Spiediena slēdzis, KP15
060-126566
null: -0.2 - 7.5, Regulēšanas labā puse [bāri], Pe: 8 - 32, Diferenciāļa kreisā puse [bāri]: 0.7 - 4, Diferenciāļa labā puse [bāri]: 4, Kontakta funkcija: SPDT+SPST(NO), Atiestatīt funkciju, kreisā puse: Automātiski
060-126566
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 65 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 149 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Application note | Not applicable for liquid line |
| Apstiprinājums | RoHS ĶīnaBVCCCCECMIMDNVEACGLLRLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Apvalka novērtējums Nema (~) | 2 |
| Atiestatīt funkciju, kreisā puse | Automātiski |
| Atiestatīt funkciju, labā puse | Automātiski |
| Attiecas uz EEIA | Yes |
| Aukstumaģenti | R113R1233zd(E)R1234yfR1234yzR1234ze(E)R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR454CR455AR507AR513AR515B |
| Aukstumaģenti bez eļļas | R134aR513AR515B |
| CE marķējums | Yes |
| Cita RoHS dokumentācija | Saudi Arabia RoHS |
| Daudzums iepakojuma formātā | 24 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [maks.] | 4.00 bar |
| Diferenciāļa kreisā puse [bāri] [min.] | 0.70 bar |
| Diferenciāļa kreisā puse [psi] [maks.] | 58.0 psi |
| Diferenciāļa kreisā puse [psi] [min.] | 10.0 psi |
| Diferenciāļa labā puse [bāri] | 4.0 bar |
| Diferenciāļa labā puse [psi] | 58.0 psi |
| EEE kategorija | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektriskā savienojuma izmērs | 6-14 mm |
| Elektriskais savienojums | Gumijas kabeļa blīvslēgs |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 400VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,5–1,5 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,7-2,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,75-2,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma apraksts | Duālā spiediena vadība |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT+SPST(NO) |
| Kontakta kategorija | Spaile D: 50 VA, 400 VAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP44 |
| Maks. pārbaudes spied. kreisajā pusē [bāri] | 20 bar |
| Maks. pārbaudes spied. labajā pusē [bāri] | 35 bar |
| Material Description | KP15 Pressure Switch M/24 |
| MWP kreisā puse [bāri], Pe | 17.0 bar |
| MWP kreisā puse [psig], Pe | 245 psig |
| MWP labā puse [bāri], Pe | 35.0 bar |
| MWP labā puse [psig], Pe | 510.0 psig |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | KP15 |
| Produktu piederumi | Slēdžu piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [maks.] | 7.50 bar |
| Regulēšanas kreisā puse [bāri], Pe [min.] | -0.20 bar |
| Regulēšanas kreisā puses diapazons, Pe | 6 inHg - 108 psig |
| Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [maks.] | 32.0 bar |
| Regulēšanas labā puse [bāri], Pe [min.] | 8.0 bar |
| Regulēšanas labā puse [psig], Pe [maks.] | 464.0 psig |
| Regulēšanas labā puse [psig], Pe [min.] | 116.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dokumentācijas produkta nosaukums | KP KPI |
| Smērvielu saderība | Lietojums bez eļļas |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 8906 |
| Spiediena savienojuma tips | Valcēšana |
| Spiediena uztveršanas elements | Plēšas |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| UL apstiprinājuma faila nosaukums | E31024 |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R113R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507AR513AR515B |
| UL novērtējums | Yes |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.514 Kilogram |
| Neto svars | 0.482 Kilogram |
| Volume | 0.861 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422044659 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |