Diferenciālā spiediena slēdzis, MP55
060B101666
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.3 - 4.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Korpusa kategorija, IP: IP20, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Šis izstrādājums vairs nav pieejams.
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.
Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MP54 / MP55 / MP55A
Ieteicamā nomaiņa: 060B101691
060B101666
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apk. vides temp. Piezīme | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Apkalpojams | Nē |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 60 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 140 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | CCCCECMIMEACGLLLC CDC EURO-TYSKLVDRINARoHSRoHS ĶīnaTYSKUKCA |
| Atiestatīt funkciju | Automātiski |
| Aukstumaģenti | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| CE marķējums | Yes |
| Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.] | 12 bar |
| Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.] | -1 bar |
| Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.] | 175 psig |
| Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.] | -15 psig |
| Daudzums iepakojuma formātā | 20 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.] | 4.50 bar |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.] | 0.30 bar |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.] | 0.45 MPa |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.] | 0.03 MPa |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.] | 65.0 psi |
| Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.] | 4.3 psi |
| Elektriskā savienojuma izmērs | Pg 13.5 |
| Elektriskā savienojuma standarts | DIN 40430 |
| Elektriskais sav., vīr./siev. | Sievišķais |
| Elektriskais savienojums | Pieskrūvēta kabeļa ieeja |
| Elektriskais spec. standarts | EN 60947-5 |
| EN 60947 elektriskās īpašības | Izolācija: 250 VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 2 A |
| EN 60947 vadojuma īpašības | Elast., metāla uzmavas: 0,2-1,0 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2–1,5 mm2 |
| ES RoHS atbilstība | Out of scope |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Identisks produkts | 060B029966 |
| Iepakojuma formāts | Industriālā pakete |
| Izstrādājuma apraksts | Dif. Spiediena slēdzis |
| Izstrādājuma nosaukums | Diferenciālā spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta diferenciālis [bāri] | 0.20 bar |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Korekcija | Atslēgšana spiediena krituma gadījumā |
| Korpusa kategorija, IP | IP20 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 17.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 245 psig |
| Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe | 22.0 bar |
| Maks. pārbaudes spiediens [psig] | 319.0 psig |
| Material Description | MP55 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | MP55 |
| Produktu piederumi | Vispārīgie piederumi |
| REACH kandidātu saraksta vielas | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Releja atbrīvošanas laiks [s] | 0 s |
| Rūpnīcas iestatījums [psig] | 9.0 psig |
| Satur akumulatori | No |
| SCIP dokumentācija nr. | d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658 |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 collas |
| Spiediena savienojuma standarts | DIN 8906 |
| Spiediena savienojuma tips | Valcēšana |
| Spiediens, vīr./siev. | Aptveramais |
| UL apstiprināti aukstumaģenti | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.668 Kilogram |
| Neto svars | 0.601 Kilogram |
| Volume | 1.337 Liter |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428365840 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |