Danfoss logo
MP Differential Pressure Switch, Lube Oil Protection Switch

Diferenciālā spiediena slēdzis, MP54

060B100991

Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Korpusa kategorija, IP: IP20, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. PiezīmeBellows max 100 °C/212 °F
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
AprīkojumsTermisks laika relejs
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCECMIMDNV∙GLEACLVDTYSKUA
Atiestatīt funkcijuManuāli min.
AukstumaģentiR11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B
CE marķējumsYes
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.]12 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.]-1 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.]175 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.]-15 psig
Daudzums iepakojuma formātā20 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
Elektriskais spec. standartsEN 60947-5
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 250 VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 2 A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2-1,0 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2–1,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Fiksētais diferenciālis [bāri]0.65 bar
Specifikācija
Vērtība
Fiksētais diferenciālis [psi]9 psi
Identisks produkts060B016866
Iepakojuma formātsIndustriālā pakete
Izstrādājuma aprakstsDif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsDiferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta diferenciālis [bāri]0.20 bar
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
KorekcijaAtslēgšana spiediena krituma gadījumā
Korpusa kategorija, IPIP20
Maks. Maks. spiediens [bar]17.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe22.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP54 Diff. Pressure Switch I/20
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMP54
Produktu piederumiVispārīgie piederumi
Releja atbrīvošanas laiks [s]90 s
Satur akumulatoriNo
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma standartsDIN 8906
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.732 Kilogram
Neto svars0.635 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.365 Liter
EAN/UPC5702428669702