Danfoss logo
Differential pressure switch, MP55A_060B029691

Diferenciālā spiediena slēdzis, MP55A

060B029691

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.3 - 4.5, Atiestatīt funkciju: Automātiski, Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Korpusa kategorija, IP: IP20, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. PiezīmeBellows max 100 °C/212 °F
ApkalpojamsNē
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsRoHS ĶīnaCCCCECMIMEACLVDTYSKUA
Atiestatīt funkcijuAutomātiski
AukstumaģentiR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
CE marķējumsYes
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.]12 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.]-1 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.]175 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.]-15 psig
Daudzums iepakojuma formātā21 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.]4.50 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.]0.30 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.]0.45 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.]0.03 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.]65.0 psi
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.]4.3 psi
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 250 VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 2 A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2-1,0 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2–1,5 mm2
Specifikācija
Vērtība
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsDif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsDiferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta diferenciālis [bāri]0.20 bar
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=0.1 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
KorekcijaAtslēgšana spiediena krituma gadījumā
Korpusa kategorija, IPIP20
Maks. Maks. spiediens [bar]17.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe22.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMP55A
Produktu piederumiVispārīgie piederumi
Releja atbrīvošanas laiks [s]0 s
Rūpnīcas iestatījums [psig]9.0 psig
Satur akumulatoriNo
Spiediena savienojuma izmērs12 x 1.5
Spiediena savienojuma piezīmesGriezējgredzena 6 mm caurule
Spiediena savienojuma standartsISO 8434-1
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.751 Kilogram
Neto svars0.653 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume1.972 Liter
EAN/UPC5702424499648