Danfoss logo
MP55A Diff. Pressure Control

Diferenciālā spiediena slēdzis, MP55A

060B018266

Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri]: 0.3 - 4.5, Atiestatīt funkciju: Manuāli min., Spiediena savienojuma tips: M, Spiediena savienojuma izmērs: 12 x 1.5, Korpusa kategorija, IP: IP20, Maks. Maks. spiediens [bar]: 17
Produkts vairs nav pieejams iegādei, bet jūs joprojām varat atrast informāciju par to, tostarp apkopes rokasgrāmatas, rasējumus utt.

Ja meklējat līdzīgu produktu, varat apskatīt citas tāda paša produkta veida iespējas, apmeklējot produkta veida lapu.: MP54 / MP55 / MP55A

Ieteicamā nomaiņa: 060B018291

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apk. vides temp. PiezīmeBellows max 100 °C/212 °F
Apkalpojams
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
AprīkojumsTermisks laika relejs
ApstiprinājumsCECMIMEACLLC CDC EURO-TYSKLVDRoHSRoHS ĶīnaTYSKUKCA
Atiestatīt funkcijuManuāli min.
AukstumaģentiR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515BR717
CE marķējumsYes
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [maks.]12 bar
Darb. diapazona LP puse [bāri], Pe [min.]-1 bar
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [maks.]175 psig
Darb. diapazona LP puse [psig], Pe [min.]-15 psig
Daudzums iepakojuma formātā21 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [maks.]4.50 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] [min.]0.30 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [maks.]0.45 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [MPa] [min.]0.03 MPa
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [maks.]65.0 psi
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] [min.]4.3 psi
Elektriskā savienojuma izmērsPg 13.5
Elektriskā savienojuma standartsDIN 40430
Elektriskais sav., vīr./siev.Sievišķais
Elektriskais savienojumsPieskrūvēta kabeļa ieeja
EN 60947 elektriskās īpašībasIzolācija: 250 VPiesārņojuma pakāpe: 3Nominālais impulsu spriegums: 4 kVĪssavienojuma aizsardzība, drošinātājs: 2 A
EN 60947 vadojuma īpašībasElast., metāla uzmavas: 0,2-1,0 mm2Elast., bez metāla uzmavas: 0,2–1,5 mm2Vienstieples/daudzstiepļu: 0,2–1,5 mm2
ES RoHS atbilstībaOut of scope
Specifikācija
Vērtība
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma aprakstsDif. Spiediena slēdzis
Izstrādājuma nosaukumsDiferenciālā spiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta diferenciālis [bāri]0.20 bar
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V
KorekcijaAtslēgšana spiediena krituma gadījumā
Korpusa kategorija, IPIP20
Maks. Maks. spiediens [bar]17.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]245 psig
Maks. pārbaudes spiediens [bāri], Pe22.0 bar
Maks. pārbaudes spiediens [psig]319.0 psig
Material DescriptionMP55A Diff. Pressure Switch M/21
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsMP55A
Produktu piederumiVispārīgie piederumi
REACH kandidātu saraksta vielasLead (CAS no. 7439-92-1)
Releja atbrīvošanas laiks [s]45 s
Rūpnīcas iestatījums [psig]9.0 psig
Satur akumulatoriNo
SCIP dokumentācija nr.d6c79256-254f-4a74-9674-fbd37043a658
Spiediena savienojuma izmērs12 x 1.5
Spiediena savienojuma piezīmesGriezējgredzena 6 mm caurule
Spiediena savienojuma standartsISO 8434-1
Spiediena savienojuma tipsM
Spiediens, vīr./siev.Aptveramais
UL apstiprināti aukstumaģentiR11R12R123R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.775 Kilogram
Neto svars0.692 Kilogram
Volume2.144 Liter
Specifikācija
Vērtība
EAN/UPC5702428365611
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm