Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z5001

Spiediena slēdzis, CKB

061Z5003

Atiestatīt funkciju: Manuāli, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 143

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CE 0035TÜV
Atiestatīt funkcijuManuāli
Augstāks akt. spiediens [bāri]46.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]667 psi
AukstumaģentiR744
CE marķējumsYes
China RoHS exemption clauseNo
Daudzums iepakojuma formātā25 gab.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriDIN plug not included
Elektriskais savienojumsDIN lāpsta
ES RoHS atbilstībaYes
ES RoHS izņēmuma klauzulaNo
Iepakojuma formātsVairāki komplekti
Izstrādājuma nosaukumsSpiediena slēdzis
Izstrādājumu grupaSlēdži un termostati
Ķīnas RoHS atbilstībaYes
Kontakta funkcijaSPDT
Specifikācija
Vērtība
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]143.0 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBM5003
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pressure connection length[in]1.69 colla
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCKB
REACH kandidātu saraksta vielasNo
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaCKB-2UCBM5003
Spiediena diapazona kategorijaAugsts spiediens
Spiediena savienojuma izmērs1/4 collas
Spiediena savienojuma piezīmesDeflators
Spiediena savienojuma tipsValcēšana
Spiediens, vīr./siev.Sievišķais

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.244 Kilogram
Neto svars0.18 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.551 Liter
EAN/UPC5715162609996