Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4023

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CE 0035TÜV
Atiestatīt funkcijuAuto
Augstāks akt. spiediens [bāri]130.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]1885 psi
AukstumaģentiR744
Daudzums iepakojuma formātā25 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriDIN plug not included
Elektriskais savienojumsDIN Spade
Iepakojuma formātsMulti pack
Izstrādājuma nosaukumsPressure switch
Izstrādājumu grupaSwitches and thermostats
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]143.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch 2UCBA4023
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCKB
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaCKB-2UCBA4023
Spiediena diapazona kategorijaHigh pressure
Spiediena savienojuma izmērs1/4 in
Spiediena savienojuma piezīmesDeflator
Spiediena savienojuma tipsFlare
Spiediens, vīr./siev.Female
Zemāks akt. spiediens [bāri]120.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]1740 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.237 Kilogram
Neto svars0.18 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume0.516 Liter
EAN/UPC5715255004738