Pressure switch, CKB
061Z4022
Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143
061Z4022
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Atiestatīt funkciju | Auto |
| Augstāks akt. spiediens [bāri] | 117.00 bar |
| Augstāks akt. spiediens [psi] | 1697 psi |
| Aukstumaģenti | R744 |
| Daudzums iepakojuma formātā | 25 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | DIN plug not included |
| Elektriskais savienojums | DIN Spade |
| Iepakojuma formāts | Industrial pack |
| Izstrādājuma nosaukums | Pressure switch |
| Izstrādājumu grupa | Switches and thermostats |
| Kontakta funkcija | SPDT |
| Kontakta kategorija | AC=6 A, 250 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 143.0 bar |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Pressure Switch CKB-2UCBA4022 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 150 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pressure connection length[in] | 1.69 in |
| Pressure connection length[mm] | 43 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CKB |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | CKB-2UCBA4022 |
| Spiediena diapazona kategorija | High pressure |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 in |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Deflator |
| Spiediena savienojuma tips | Flare |
| Spiediens, vīr./siev. | Female |
| Zemāks akt. spiediens [bāri] | 107.00 bar |
| Zemāks akt. spiediens [psi] | 1552 psi |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.242 Kilogram |
| Neto svars | 0.214 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255005803 |