Danfoss logo
Pressure switch, CKB 061Z4001

Pressure switch, CKB

061Z4020

Reset function: Auto, Pressure connection type: Flare, Pressure connection size: 1/4 in, Enclosure rating IP: IP65, Max. Working Pressure [bar]: 143

Izstrādājuma specifikācijas

Specifikācija
Vērtība
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max]70 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.]158 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
ApstiprinājumsC UL US UL60730CE 0035TÜV
Atiestatīt funkcijuAuto
Augstāks akt. spiediens [bāri]108.00 bar
Augstāks akt. spiediens [psi]1566 psi
AukstumaģentiR744
Daudzums iepakojuma formātā25 pc
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektriskā sav. komentāriDIN plug not included
Elektriskais savienojumsDIN Spade
Iepakojuma formātsIndustrial pack
Izstrādājuma nosaukumsPressure switch
Izstrādājumu grupaSwitches and thermostats
Kontakta funkcijaSPDT
Kontakta kategorijaAC=6 A, 250 V
Korpusa kategorija, IPIP65
Maks. Maks. spiediens [bar]143.0 bar
Specifikācija
Vērtība
Maks. Maksimālais spiediens [psig]2074 psig
Material DescriptionCKB Pressure Switch CKB-2UCBA4020
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max]150 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min]-40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.]302 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.]-40 °F
Pressure connection length[in]1.69 in
Pressure connection length[mm]43 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkta veidsCKB
Satur akumulatoriNo
Specifikācijas atslēgaCKB-2UCBA4020
Spiediena diapazona kategorijaHigh pressure
Spiediena savienojuma izmērs1/4 in
Spiediena savienojuma piezīmesDeflator
Spiediena savienojuma tipsFlare
Spiediens, vīr./siev.Female
Zemāks akt. spiediens [bāri]98.00 bar
Zemāks akt. spiediens [psi]1421 psi

Vispārīgā daļa

Specifikācija
Vērtība
Bruto svars0.242 Kilogram
Neto svars0.214 Kilogram
Specifikācija
Vērtība
Volume7.762 Liter
EAN/UPC5715255005780