Spiediena slēdzis, CKB
061Z2007
Atiestatīt funkciju: Manuāli, Spiediena savienojuma tips: Valcēšana, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4 collas, Korpusa kategorija, IP: IP65, Maks. Maks. spiediens [bar]: 143
061Z2007
Izstrādājuma specifikācijas
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] | 70 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 158 °F |
| Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Apstiprinājums | C UL US UL60730CE 0035TÜV |
| Atiestatīt funkciju | Manuāli |
| Augstāks akt. spiediens [bāri] | 46.00 bar |
| Augstāks akt. spiediens [psi] | 677 psi |
| Aukstumaģenti | R744 |
| CE marķējums | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Daudzums iepakojuma formātā | 25 gab. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektriskā sav. komentāri | DIN plug not included |
| Elektriskais savienojums | DIN lāpsta |
| ES RoHS atbilstība | Yes |
| ES RoHS izņēmuma klauzula | No |
| Iepakojuma formāts | Vairāki komplekti |
| Izstrādājuma nosaukums | Spiediena slēdzis |
| Izstrādājumu grupa | Slēdži un termostati |
| Ķīnas RoHS atbilstība | Yes |
| Kontakta funkcija | SPDT |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Kontakta kategorija | AC=6 A, 250 V |
| Korpusa kategorija, IP | IP65 |
| Maks. Maks. spiediens [bar] | 143.0 bar |
| Maks. Maksimālais spiediens [psig] | 2074 psig |
| Material Description | CKB Presure Switch CKB-2UCLM2007 |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] | 150 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] | -40 °C |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] | 302 °F |
| Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] | -40 °F |
| Pressure connection length[in] | 0.55 colla |
| Pressure connection length[mm] | 14 mm |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkta veids | CKB |
| REACH kandidātu saraksta vielas | No |
| Satur akumulatori | No |
| Specifikācijas atslēga | CKB-2UCLM2007 |
| Spiediena diapazona kategorija | Augsts spiediens |
| Spiediena savienojuma izmērs | 1/4 collas |
| Spiediena savienojuma piezīmes | Deflators |
| Spiediena savienojuma tips | Valcēšana |
| Spiediens, vīr./siev. | Sievišķais |
Vispārīgā daļa
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Bruto svars | 0.212 Kilogram |
| Neto svars | 0.18 Kilogram |
Specifikācija | Vērtība |
|---|---|
| Volume | 0.524 Liter |
| EAN/UPC | 5702424504700 |